A propos de l'exportation CSV
L'
Editeur de configuration de l'exportation CSV
vous permet de configurer l'exportation CSV afin d'exporter vers des fichiers CSV des informations d'audit et d'alarme lors de la conception, et des informations de diagnostic lors de l'exécution :- Lorsque la valeur de déclenchement passe de zéro à une valeur non nulle.
- Lorsque la valeur de déclenchement initiale n'est pas une valeur nulle lors du démarrage de l'application.
Les fichiers CSV seront enregistrés sous le ou les chemins spécifiés. Un nom de fichier CSV suit le format AAAA_MMM_JJ_HH_mm_ss-<FileLabel>-TYPE.csv, où
TYPE
représente le type d'information qui peut être ALARME
, AUDIT
ou DIAGNOSTICS
. Par exemple, un nom de fichier CSV des informations d'audit peut être 2017_06_19_09_33_55-Batch001-AUDIT.csv.
CONSEIL:
- Stocker plus de 500 fichiers CSV dans un dossier sur une carte SD peut ralentir les performances du système.
- L'utilitaire de détection de falsification du journal de données CVB vous permet de détecter l'intégrité du fichier CSV.
Fournir une réponse