Options de l'onglet Numérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'entrée numérique activée
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Numérique
de la boîte de dialogue Propriétés de l'entrée numérique activée
.Options | Descriptions |
|---|---|
paramètres d'incrustation | |
Menu contextuel numérique | Sélectionnez le type d'élément contextuel à utiliser :
|
Paramètres des plages et rampes min/max | |
Valeurs minimale et maximale | Spécifiez les valeurs minimale et maximale que l'objet peut écrire à la connexion Valeur. Si le type de virgule décimale est Implicite, les valeurs minimum et maximum s'appliquent aux valeurs affichées dans l'interface d'entrée en incrustation. Les valeurs possibles sont comprises entre –9,9E15 et 9,9E16. Si le type de virgule décimale est Position fixe, les valeurs possibles sont comprises entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647. Si le type de virgule décimale est Position fixe et que l'option sélectionnée pour Résultats de la position fixe est Valeur affichée, la valeur minimum ou maximum s'applique à la valeur affichée dans l'interface d'entrée en incrustation. Si le type de virgule décimale est Position fixe et que l'option sélectionnée pour Résultats de la position fixe est Partie décimale, la valeur minimale ou maximale s'applique à la partie décimale et non à la valeur affichée. Si vous affectez une connexion à Expression facultative, la valeur minimum ou maximum s'applique à la valeur envoyée à l'expression, et non à la valeur écrite dans la connexion Valeur. Si vous n'utilisez le bouton que pour une commande Ramp, sans incrustation, les valeurs minimales et maximales s'appliquent à la valeur en cours d'écriture dans la connexion Valeur, sans tenir compte de la sélection de virgule décimale. |
Valeur de rampe | Spécifiez la valeur de changement de la connexion Valeur lorsque l'opérateur appuie sur la touche associée. La touche peut être une touche Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas , ou la touche de déplacement vers le haut et vers le bas du curseur.Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,175494E-38 et 3,402823E38. Si la valeur définie est 0, la fonction de rampe est désactivée. Aucun nombre négatif ne peut être saisi. |
Utiliser la variable minimale/maximale | Cochez cette case pour utiliser le nombre minimal et maximal de connexions spécifié dans l'onglet Connexions pour contrôler les valeurs minimales et maximales de l'objet. |
Paramètres de virgule décimale | |
Virgule décimale | Sélectionnez le type de virgule décimale à utiliser :
|
Résultats de la position fixe | Sélectionnez le type de résultats à utiliser avec la virgule décimale de type Position fixe :
|
Chiffres après la virgule décimale | Spécifiez le nombre de chiffres affichés après la virgule décimale. Cette option est disponible lorsque l'option Virgule décimale est définie sur Position fixe. |
CONSEIL:
- Si la valeur de rampe est à virgule flottante et la connexion Valeur un point de type entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire sur la connexion.
- Si une Expression facultative est affectée, la fonction de rampe est désactivée.
- Si vous n'utilisez le bouton que pour une commande Ramp, les définitions de virgule décimale ne sont pas appliquées.
Fournir une réponse