Options de l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Imprimer l'état des alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Imprimer
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Imprimer l'état des alarmes
.Options | Descriptions |
|---|---|
Colonne | |
Sélectionner une colonne | Par défaut, toutes les colonnes de l'affichage de l'état des alarmes sont sélectionnées. Si vous voulez empêcher l'impression d'une ou plusieurs colonnes, sélectionnez les colonnes concernées et décochez la case Imprimer .
|
Imprimer | Cochez cette case pour chaque colonne à imprimer. Décochez cette case pour chaque colonne ne devant pas être imprimée. |
Largeur | Tapez le nombre de caractères pour la largeur de la colonne sélectionnée. Cette propriété ne s'applique qu'aux colonnes Etiquette du déclencheur et Valeur du déclencheur. |
En-tête | |
Titre | Saisissez un titre d'une longueur maximale de 80 caractères pour le rapport imprimé. Le titre par défaut est Etat des alarmes. |
Type d'impression | |
Toutes les alarmes | Sélectionnez cette option pour imprimer l'état de toutes les alarmes configurées dans l' Editeur de configuration des alarmes . |
Alarmes actives | Sélectionnez cette option pour imprimer l'état des alarmes actuellement actives. |
Anciennes alarmes | Sélectionnez cette option pour imprimer l'état de toutes les alarmes ayant été actives depuis la dernière réinitialisation de l'état des alarmes. |
Fournir une réponse