Exemple : Définition d'une virgule décimale à position fixe
Option Virgule décimale = Position fixe
Valeur DigitsAfterDecimalPoint =3.
Commentaires | Valeur entrée | Valeur affichée dans le bloc-notes | Valeur écrite dans la connexion Valeur lorsque le résultat de Position fixe est : Partie décimale | Valeur écrite dans la connexion Valeur lorsque le résultat de Position fixe est : Valeur affichée |
|---|---|---|---|---|
Valeur initiale | 0,000 | |||
Bouton Entrée actionné | 9 | 0,009 | 9 | 0,009 |
90 | 0,090 | 90 | 0,090 | |
900 | 0,900 | 900 | 0,900 | |
9000 | 9,000 | 9000 | 9,000 | |
Bouton Supprimer actionné | 0,000 | |||
– 9000 | – 9,000 | |||
Pression sur le bouton Retour arrière | – 0,900 | |||
– 0,090 | ||||
– 0,009 | ||||
0,000 |
Fournir une réponse