Eléments du fichier XML d'alarme
Déclaration XML
Un fichier XML exporté commence par une déclaration XML, comprenant la version XML et les informations de codage.
Une déclaration XML est l'un des éléments suivants :
- <xml version="1.0" encoding="UTF-8 ?>
- <xml version="1.0" encoding="UTF-16 ?>
Une déclaration XML est facultative dans un fichier d'importation.
Si vous créez des documents XML dans le Bloc-notes, les fichiers peuvent être enregistrés au format UTF-8 ou UTF-16. (le type de fichier Unicode du Bloc-notes correspond au format de fichier UTF-16). Pour les fichiers contenant des chaînes en anglais ou toute autre langue d'origine latine, il est recommandé d'utiliser le format UTF-8 pour réduire la taille du fichier xml. Pour les autres langues étrangères comme le chinois, le japonais ou le coréen, le format UTF-16 est recommandé.
Eléments et attributs XML
Dans les définitions suivantes, les objets entre accolades <> indiquent un type de données comme une chaîne, un nombre entier, une virgule flottante ou autre.
Les objets séparés par le symbole | indiquent les valeurs possibles pour l'attribut, une seule de ces valeurs étant autorisée.
Eléments Alarmes (Alarms)
L'élément alarms contient tous les attributs et éléments du fichier XML.
Les attributs de l'élément alarms incluent ce qui suit :
- version= <virgule flottante>
- id= <chaîne> - facultatif
- product= <chaîne> - facultatif
Elément Alarme (Alarm)
L'élément alarm doit être inclus dans l'élément alarms. L'élément alarm correspond à l'onglet
Avancé
de l'Editeur de configuration des alarmes ME
. L'élément Triggers et l'élément Messages sont imbriqués dans l'élément alarm.Les attributs de l'élément alarm incluent ce qui suit :
- history-size= <nombre entier> (1 à 10 000)
- display-name= <chaîne>
- hold-time= 50 | 250 | 500 | 750 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000
- max-update-rate= 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 60 | 120
- silence-tag= <point>
- remote-silence-exp= <point ou expression>
- remote-ack-all-exp= <point ou expression>
- status-reset-tag= <point>
- remote-status-reset-exp =<point ou expression>
- close-display-tag= <point>
- remote-close-display-exp= <point ou expression>
- use-alarm-identifier= true | false
Elément Triggers
L'élément triggers doit être inclus dans l'élément alarms et dans l'élément alarm. L'élément triggers correspond à l'onglet
Déclencheurs
de l'Editeur de configuration des alarmes
. L'élément "triggers" contient plusieurs éléments "trigger" dont les attributs permettent de définir chaque déclencheur.Les attributs de l'élément trigger incluent ce qui suit :
- id= <chaîne>
- exp= <point ou expression>
- type= value | bit | lsbit
- label= <chaîne> - cette chaîne ne peut pas inclure une virgule
- use-ack-all= true | false
- ack-all-value= <nombre entier> (de -2147483648 à 2147483647)
- handshake-tag= <point>
- ack-tag= <point>
- remote-ack-exp= <point ou expression>
- remote-ack-handshake-tag= <point>
- message-tag= <point>
- message-notification-tag= <point>
- message-handshake-exp= <point ou expression>
Elément Messages (Messages)
L'élément messages doit être inclus dans l'élément alarms et dans l'élément alarm. Cet élément correspond à l'onglet
Messages
de l'Editeur de configuration des alarmes
.Les attributs de l'élément messages incluent ce qui suit :
- id= <chaîne> - facultatif
- trigger-value= <nombre entier> (de -2 147 483 648 à 2 147 483 647)
- identifier= <nombre entier> (de 0 à - 32 767)
- trigger= #<T> | all | "" - entrez un caractère # suivi du numéro ID du déclencheur qui déclenche le message. OU all pour utiliser <Tous les déclencheurs>, OU "" pour indiquer <Non attribué>.
- backcolor= <couleur> - entrez un caractère # suivi de la valeur RRGGBB de la couleur.
- forecolor= <couleur> - entrez un caractère # suivi de la valeur RRGGBB de la couleur.
- audio= true | false
- display= true | false
- print= true | false
- message-to-tag= true | false
- text= <chaîne>
Fournir une réponse