« La mémoire de OPC UA Connector est insuffisante » s'affiche dans le journal FactoryTalk Diagnostics

Cause possible et solution :
  • Le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ne dispose pas de ressources système. Le
    journal
    FactoryTalk Diagnostics
    peut afficher l'erreur « Mémoire insuffisante pour continuer ».
    Utilisez l'afficheur d'événements
    Windows
    pour déterminer si le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector s'est arrêté ou s'il a été fermé en raison d'un manque de mémoire système.
    Utilisez la surveillance de ressource
    Windows
    pour déterminer la capacité du processeur utilisée par le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector. Si le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector utilise 100 % de la capacité du processeur hôte, déplacez le service vers un hôte ayant des performances de processeur supérieures. Pour des performances optimales, utilisez des hôtes de serveur haute puissance au lieu de contrôleurs intégrés.
    Utilisez la surveillance de ressource
    Windows
    pour déterminer la capacité de mémoire utilisée par le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector. Si le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector utilise 100 % de la capacité de mémoire hôte, déplacez le service vers un hôte disposant d'une capacité de mémoire supérieure. Pour des performances optimales, utilisez des hôtes de serveur haute puissance au lieu de contrôleurs intégrés.
    Utilisez la surveillance des ressources
    Windows
    pour identifier les services qui peuvent être en concurrence avec les ressources système avec le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector. Désactivez les services inutiles sur l'hôte de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ou déplacez le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector vers un hôte dédié. Pour des performances optimales, utilisez des hôtes de serveur haute puissance au lieu de contrôleurs intégrés.
    Répartissez la charge du serveur
    OPC
    UA sur plusieurs instances de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector. Dans la même application, créez une nouvelle instance de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector hébergée sur un autre hôte. Supprimez les serveurs
    OPC
    UA de l'hôte de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ne disposant pas de ressources système suffisantes. Ensuite, ajoutez les serveurs
    OPC
    UA à
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector sur le nouvel hôte. Mettez à jour les chemins de navigation des points dans l'application client
    FactoryTalk
    pour utiliser le nouveau chemin de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal