Les diagnostics en temps réel n'affichent pas les valeurs de diagnostic
Cause possible et solution :
- Le client ou le poste de travailFactoryTalk LinxOPCUA Connector ne dispose pas d'une connectivité réseau.Vérifiez la continuité du réseau entreFactoryTalk Administration Consoleou l'application client et le poste de travailFactoryTalk LinxOPCUA Connector.
- Le logicielFactoryTalk LinxOPCUA Connector n'est plus en cours d'exécution, s'est bloqué ou son ordinateur hôte est arrêté ou a redémarré.Vérifiez que le PC hôte est en cours d'exécution. Utilisez les servicesWindowspour déterminer si le service deFactoryTalk LinxOPCUA Connector est en cours d'exécution.
- Le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet du serveurOPCUA est incorrect.Vérifiez que le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet est correctement saisi dans.FactoryTalk LinxOPCUA Connector > Ordinateur hébergeantFactoryTalk LinxOPCUA Connector
- Le nom d'hôte du serveur UA ou le nom de domaine completOPCn'est pas résolu.Entrez une adresse IP dansOrdinateur hébergeantau lieu d'un nom d'hôte ou d'un nom de domaine complet.FactoryTalk LinxOPCUA Connector
- Le pare-feuWindowsou un autre pare-feu logiciel n'est pas configuré pour permettre les communications deFactoryTalk LinxOPCUA Connector.Pour les ordinateurs utilisant un pare-feuWindows, utilisez l'utilitaire de configuration du pare-feuRockwell AutomationWindowspour permettre àFactoryTalk LinxOPCUA Connector d'écouter l'adresse IP spécifiée.Pour les ordinateurs utilisant d'autres pare-feu logiciels, utilisez l'utilitaire de configuration livré avec le pare-feu pour permettre àFactoryTalk LinxOPCUA Connector d'écouter l'adresse IP et le numéro de port spécifiés.
- FactoryTalk LinxOPCUA Connector n'a pas terminé le transfert de l'espace de noms du serveurOPCUA.Utilisez un clientFactoryTalk, tel queFactoryTalk Live Data Test Client, pour surveiller le compteur de diagnostic@OPC_NamespaceCacheUploadActiveStatus. Lorsque le compteur passe de True à False (Vrai à Faux), le transfert de l'espace de noms est terminé.
Fournir une réponse