Impossible de se connecter à partir d'un client FactoryTalk à un poste de travail FactoryTalk Linx OPC UA Connector

Cause possible et solution :
  • Le client
    FactoryTalk
    ou le poste de travail
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ne dispose pas d'une connectivité réseau.
    Vérifiez la continuité du réseau entre
    FactoryTalk Administration Console
    ou l'application client et le poste de travail
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector.
    Affichez les messages dans
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > Journal de
    FactoryTalk
    Diagnostics
    pour déterminer si une connexion à
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector a été établie.
  • Le logiciel
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector n'est plus en cours d'exécution, s'est bloqué ou son ordinateur hôte est arrêté ou a redémarré.
    Vérifiez que le PC hôte est en cours d'exécution. Utilisez les services
    Windows
    pour déterminer si le service de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector est en cours d'exécution.
  • Le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector est incorrect.
    Vérifiez que le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet est correctement saisi dans
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > Ordinateur hébergeant
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    .
  • Le nom d'hôte du serveur
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA ou le nom de domaine complet n'est pas résolu.
    Entrez une adresse IP dans
    Ordinateur hébergeant
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    au lieu d'un nom d'hôte ou d'un nom de domaine complet.
  • Le réseau hébergeant le client
    FactoryTalk
    et
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ne prend pas en charge la connectivité IPv4.
    Assurez-vous que le client
    FactoryTalk
    et
    FactoryTalk Linx
    OPC
    Connector se connectent sur un réseau IPv4 uniquement.
  • Le pare-feu
    Windows
    ou un autre pare-feu logiciel n'est pas configuré pour permettre les communications de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector.
    Pour les ordinateurs utilisant un pare-feu
    Windows
    , utilisez l'utilitaire de configuration du pare-feu
    Rockwell Automation
    Windows
    pour permettre à
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector d'écouter l'adresse IP spécifiée.
    Pour les ordinateurs utilisant d'autres pare-feu logiciels, utilisez l'utilitaire de configuration livré avec le pare-feu pour permettre à
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector d'écouter l'adresse IP et le numéro de port spécifiés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal