Dépanner la connexion
Si l'état de la connexion OPC UA affiche
Déconnecté du serveur
, effectuez l'une des opérations suivantes pour dépanner.- Réinitialisez KEPServer Enterprise :
- Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit surKEPServerEnterprise, puis sélectionnezRéinitialiser.
- Configurez les règles de trafic entrant et sortant du pare-feu KEPServer Enterprise :
- Dans le menuDémarrer, saisissezPare-feu et protection réseaupour désactiver le pare-feu Windows.
- Dans la boîte de dialogueSécurité Windows, sélectionnezParamètres avancés.
- Dans la boîte de dialoguePare-feu Windows Defender avec sécurité avancée, sélectionnezRègles de trafic entrant>Nouvelle règle.
- Dans la boîte de dialogueAssistant Nouvelle règle de trafic entrant, sélectionnezPort>Suivant>TCP.
- Saisissez le numéro de port URL (par exemple, 49370) pour les ports distants spécifiques et sélectionnezSuivant.
- Saisissez leNomde la règle, puis sélectionnezTerminer.
- Effectuez les étapes c à f pour configurer les règles sortantes.
- Activez le pare-feu Windows.
- Réinitialisez KEPServer Enterprise.
- Approuvez FactoryTalk Linx OPC UA Connector dans KEPServer Enterprise :
- Réinitialisez KEPServer Enterprise.
- Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris surKEPServerEnterpriseet sélectionnezConfiguration OPC UA.
- Dans la boîte de dialogueGestionnaire de configuration OPC UA, sélectionnezClients approuvés>FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
- SélectionnezApprouver>Fermer.
- Réinitialisez KEPServer Enterprise.
Pour plus d'informations, consultez les Clients approuvés dans
KEPServer Enterprise
.
CONSEIL:
Pour établir une connexion, vous devez approuver le certificat dans FactoryTalk Linx OPC UA Connector et KEPServer Enterprise.
Fournir une réponse