Régénérer le certificat

Lorsqu'OPC UA Connector commence à communiquer avec un serveur OPC UA, OPC UA Connector fournit au serveur OPC UA son certificat de sécurité. Le serveur OPC UA accepte ou rejette le certificat pour autoriser ou refuser les communications vers OPC UA Connector. Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains serveurs OPC UA.
FactoryTalk Services Platform
crée un certificat de sécurité auto-signé par défaut lors de l'installation. Le certificat est stocké sous
C:\ProgramData\Rockwell\OpcUaConnector\RnaUaClientDataProvider\PKI\own\
sur l'ordinateur hébergeant
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector.
Si un certificat de sécurité signé par une autorité de sécurité fiable est requis, remplacez le certificat de sécurité par défaut par le certificat requis. Un certificat de sécurité personnalisé doit avoir le même nom et le même chemin d'accès au fichier que le certificat de sécurité par défaut.
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector version 6.20.00 ou ultérieure prend en charge la création d'une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) pour obtenir un nouveau certificat d'une autorité de signature externe.
CONSEIL:
Utilisez l'option
Gérer l'accès
pour limiter l'accès aux opérations de gestion du certificat de sécurité aux administrateurs ou aux particuliers. Cette fonction n'est disponible que pour l'administrateur.

Pour régénérer le certificat de FactoryTalk Linx OPC UA Connector

  1. Dans , sélectionnez
    Gestion du certificat
    .
  2. Dans
    Gestion du certificat
    , sélectionnez
    Certificat sortant
    , puis sélectionnez
    Régénérer
    .
  3. Dans , saisissez votre mot de passe deux fois dans
    Mot de passe
    et
    Confirmer
    , puis sélectionnez
    Continuer
    .
    CONSEIL:
    La case
    Redémarrer le service FactoryTalk Linx OPC UA Connector
    est cochée par défaut. Pour plus d'informations sur cette case à cocher, consultez la rubrique Régénérer le certificat.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal