Importer un certificat
Lors de l'établissement d'une connexion entre un serveur OPC UA et une instance de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector, les certificats des deux côtés doivent être présentés et approuvés séparément.L'utilisateur peut choisir d'importer manuellement un certificat entrant et un certificat sortant personnalisé. Les versions 6.20.00 et antérieures de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector créent par défaut un certificat sortant.
CONSEIL:
Utilisez l'option
Gérer l'accès
pour limiter l'accès aux opérations de gestion du certificat de sécurité aux administrateurs ou aux particuliers. Cette fonction n'est disponible que pour l'administrateur.Pour importer un certificat
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezGestion du certificat.
- DansGestion du certificat, sélectionnezCertificat entrantouCertificat sortant, puis sélectionnezImporter.
- DansImporter le certificat, sélectionnez un fichier de certificat avec l'une des extensions de fichier suivantes, puis sélectionnezOK.
- .pem
- .cer
- .crt
- .der
- .p7b
- .p7c
- .p12
- .pfx
- (facultatif) Si un certificat sortant requiert un mot de passe à déchiffrer, saisissez le mot de passe correct pour continuer.
Fournir une réponse