Configuration de l'URL du serveur OPC UA
Lorsque
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et le serveur OPC
UA se trouvent dans le même environnement réseau, le serveur OPC
UA doit utiliser une représentation d'hôte cohérente (soit le nom d'hôte, soit l'adresse IP) sur l'URL de découverte et l'URL du point de terminaison.Lorsque
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et le serveur OPC
UA se trouvent dans des environnements réseau différents, le serveur OPC
UA doit utiliser exclusivement la représentation de l'adresse IP dans l'URL de découverte et l'URL du point de terminaison, et FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector doit également configurer l'URL du point de terminaison du serveur OPC
UA à l'aide de la représentation de l'adresse IP.Fournir une réponse