Journal d'événements FactoryTalk Directory (Diagnostics Viewer)

Dans un système d'automatisation compatible
FactoryTalk
, les produits
Rockwell Automation
contrôlent l'activité du système et génèrent des messages de diagnostic détaillés. Pendant ce temps,
FactoryTalk Diagnostics
collecte les messages émis par tous les produits participants via un système distribué et les achemine vers les journaux locaux de chaque ordinateur (appelés aussi journaux d'événements).
En cas de problème, vous pouvez examiner les événements du journal à l'origine de ce problème pour vous aider à en déterminer la cause. Vous pouvez également contrôler le journal pour identifier les problèmes potentiels et prendre des mesures correctrices avant qu'ils ne surviennent.
Pour visualiser les messages enregistrés dans le Journal local, ouvrez
FactoryTalk Diagnostics
Viewer
sur l'ordinateur où se trouve le serveur d'alarmes.
Vous pouvez :
  • Ouvrez
    Diagnostics Viewer
    à partir de
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    . Dans le menu
    Outils
    , cliquez sur
    FactoryTalk Diagnostics
    > Viewer
    .
  • Ouvrir
    Diagnostics Viewer
    depuis le menu Démarrer de Windows :
    Démarrer > Tous les programmes > Rockwell Software >
    FactoryTalk
    Tools > Diagnostics Viewer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal