Considérations relatives à l'utilisation de FactoryTalk Linx avec FactoryTalk Security
Observez ce qui suit avant de travailler avec
FactoryTalk Linx
et FactoryTalk Security
.FactoryTalk Linx
vérifie les informations de sécurité dans deux zones principales :- L'ordinateur associé lors d'un fonctionnement dans :
- Arborescence onglet Design (Local) Machine Edition
- Arborescence onglet Primaire/secondaire Site Edition Distribué
- Arborescence onglet Primaire Site Edition Autonome
- Onglet Communications dans l'explorateur (Application)
- La zone parent ou l'application parent en cas de fonctionnement dans :
- Pages des propriétés du serveur (Général / Redondance)
- Arborescence onglet Runtime (Cible) Machine Edition
- Raccourcis de périphérique
- Fichier tag hors ligne
Lors de ces contrôles de sécurité,
FactoryTalk Linx
vérifie les actions suivantes :- Actions communes:
- Lecture : active/désactive la fonction de visualisation des configurations
- Écriture : active/désactive la fonction de modification des configurations (ajouter/supprimer pilotes/réseaux/périphériques, modifier les paramètres de pilote/périphérique, modifier les définitions de raccourcis/ ajouter/supprimer des raccourcis)
- Action personnaliséeFactoryTalk Linxspécifique :
- Navigation réseau : active/désactive la fonction de navigation dans les pilotes, réseaux et périphériques
Garder à l'esprit que des autorisations externes à
FactoryTalk Linx
peuvent affecter la fonction d'administration de FactoryTalk Linx
:- L'autorisation de l'Action courante Créer des enfantsdoit être paramétrée sur Autoriser dans la zone ou l'application parent pour pouvoir ajouter un nouveau serveurFactoryTalk Linx.
- Celle de l'Action courante Répertorier les enfantsdoit être paramétrée sur Autoriser à la racine de l'arborescence système pour pouvoir afficher des nœuds enfants inférieurs.CONSEIL:Différentes autorisations peuvent être paramétrées pour les répertoires globaux (réseau ou distribués) et locaux (Machine Edition ou Site Edition Stand-alone). N'oubliez pas que vous pouvez posséder à la fois un répertoire local (accessible depuis cet ordinateur uniquement) et une configuration de répertoires réseau (qui fait partie du système distribué) sur le même ordinateur. Il est possible de demander différents niveaux d'accès pour chaque configuration.
- Il n'existe aucune politique spécifique àFactoryTalk Linx.
Pour plus d'informations, consultez l'Aide de
FactoryTalk Security
.Fournir une réponse