Activer le changement de langue pour les propriétés étendues sur les affichages IHM
Le changement de langue vous permet de changer de langue dans une application
FactoryTalk View
lors de l'exécution. Les chaînes de texte suivantes des propriétés étendues prennent en charge le changement de langue :- Descriptions (limitées à 512 caractères)
- Unités d'ingénierie (limitées à 80 caractères)
- Informations sur l'état (limitées à 80 caractères)
Pour activer les commutateurs de langue pour les propriétés étendues sur les affichages IHM
- Dans la version 21.00.00 ou ultérieure deStudio 5000 Logix Designer, configurez les informations de description, d'unité procédé ou d'état dans les propriétés étendues d'un point (ou d'un type de données défini par l'utilisateur), avec plusieurs langues.Pour obtenir des informations détaillées sur l'ajout de plusieurs langues aux propriétés étendues d'un point (ou d'un type de données défini par l'utilisateur), reportez-vous aumanuel de programmation des E/S de contrôleurs et de données de point.Logix 5000
- Dans la version 9.00.00 ou ultérieure deFactoryTalk View Studio, ouvrez votre application et accédez à (ou créez-en un) serveurFactoryTalk Linx.
- Définissez un raccourci avec le type de raccourciProcessoret définissez le raccourci vers le contrôleur cibleControlLogix.
- DansFactoryTalk View Studio, configurez votre application avec les langues que vous avez définies dansStudio 5000 Logix Designer.Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des langues à une application, reportez-vous auGuide de l'utilisateur.FactoryTalk View
- Dans votre application, utilisez le formatTagName.@ExtendedPropertypour lire les valeurs, oùTagNameest le point du contrôleur etExtendedPropertyest la propriété de point étendue. Par exemple,[Raccourci]SodaCIPTanks.Water.@Description.Pour plus d'informations sur l'utilisation des propriétés étendues des points de contrôleur, reportez-vous auGuide de l'utilisateur de FactoryTalk View SE/ME.
- Démarrer votre client.
- Lorsque le client est en cours d'exécution, changez la langue que vous avez configurée selon vos besoins.
- (Facultatif) DansFactoryTalk Live Data Test Client, testez et vérifiez le changement de langue des propriétés étendues.
Fournir une réponse