Pourquoi un pilote du backplane virtuel s'affiche dans l'emplacement 0 de l'onglet Cible, mais indique Aucun dans l'onglet Local si je l'ajoute ?

Vous
ne
devez ni ajouter ni supprimer de pilote du fond de panier virtuel. Un seul backplane virtuel est autorisé, et le fait de le supprimer et de le réintégrer lui affecte un numéro de port autre que 1 ; ce qui empêche son fonctionnement correct.
Bien que l'emplacement zéro ne soit pas valide sur un ordinateur de bureau (seule plateforme prise en charge par l'onglet Design (Local) de
FactoryTalk Linx
), il constitue le seul emplacement valide pour les plateformes
PanelView Plus
. Il est donc parfaitement concevable d'autoriser l'emplacement zéro dans l'onglet
Runtime
(ou onglet
Cible
).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal