Quelles sont les limites de mémoire pour FactoryTalk Linx et comment puis-je optimiser son utilisation ?
Dans la surveillance de ressource et . Mais quelle est la limite de mémoire maximale pour
Windows
, vous pouvez surveiller l'utilisation de la mémoire de FactoryTalk Linx
en observant FactoryTalk Linx
OPC Runtime ServiceFactoryTalk Linx
Instance02 OPC Runtime ServiceFactoryTalk Linx
?Windows
alloue normalement jusqu'à 2 Go de mémoire vive (RAM) pour une application 32 bits et 2 Go pour les pilotes du noyau. FactoryTalk Linx
est donc garanti de disposer d'au moins 2 Go de mémoire. Pour optimiser les performances, une option du compilateur mise en œuvre permet à une application d'utiliser une partie de l'allocation de mémoire du pilote du noyau, fournissant généralement 1 Go supplémentaire. Cela signifie que FactoryTalk Linx
peut généralement utiliser jusqu'à 3 Go de mémoire.FactoryTalk Linx
utilise la mémoire pour le contenu suivant :- Stockage des définitions de point associées aux raccourcis.
- Gestion des communications pour les points demandés par d'autres logicielsFactoryTalk.
- Stockage des alarmes basées sur des points Logix.
Si l'utilisation de la mémoire de
FactoryTalk Linx
dépasse 2,5 Go, essayez les options suivantes pour optimiser les performances :- Optimiser l'utilisation des points : Définissez l'attributAccès externedes points de contrôleur inutiles surAucundansStudio 5000 Logix Designer.
- Répartir la charge de travail : Déplacez les raccourcis du contrôleur vers une autre instanceFactoryTalk Linxou un autre serveur dansFactoryTalk Administration Console.
CONSEIL:
À partir de la version 6.50.00 de
FactoryTalk
Services, le service FactoryTalk
Resource and Status peut être configuré pour surveiller des services spécifiques et générer des rapports sur l'utilisation des ressources. Sélectionnez RSLinxNG.exe
pour FactoryTalk Linx
Instance01 Service ou RSLinxNG02.EXE
pour FactoryTalk Linx
Instance02 Service afin d'obtenir un point mis à jour dynamiquement pour l'utilisation de la mémoire de ces services. Cette valeur de données peut être incorporée dans un écran IHM ou déclencher une alarme FactoryTalk
.Fournir une réponse