Comment connecter un périphérique PanelView Plus à un réseau DH-485 ou KEPServer ?

Par défaut, le port COMM série (COM1) sur un périphérique
PanelView Plus
est configuré pour le protocole DF1. Pour connecter l'un des périphériques à un réseau DH-485 ou KEPServer, vous devez reconfigurer le port COMM en chargeant une application
FactoryTalk View
contenant la configuration du port COMM appropriée.
Par exemple, pour connecter un périphérique
PanelView Plus
à un réseau DH-485, vous devez charger une application dans laquelle la configuration
FactoryTalk Linx
contient un pilote série DH-485 pour COM1. En réponse au message qui vous demande si vous souhaitez remplacer la configuration de communication du terminal par celle de l'application, cliquez sur
Oui
.
IMPORTANT:
  • Le fichier du projet KEPserver créé dans
    FactoryTalk View SE
    v6.10.00 et KEPserver 5.3 ne peut pas être correctement restauré dans
    FactoryTalk View SE
    v7.00.00 et KEPServer 5.7. Avant de pouvoir parcourir correctement les périphériques après la restauration du fichier du projet KEPserver, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
    • Corrigez le nom du serveur
    • Redémarrer le service Nmsphost, ou
    • Redémarrer l'ordinateur
  • La configuration de
    FactoryTalk Linx
    n'est pas définie lorsqu'un raccourci n'est pas présent pour le pilote série Kepware sur un terminal
    PanelView Plus
    . La solution consiste à créer un raccourci.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal