Serveurs OPC UA

FactoryTalk Alarms and Events
prend en charge la surveillance des alarmes OPC UA, basées sur des périphériques et sur des points. Un serveur OPC UA est requis pour la surveillance des alarmes OPC UA.
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector tient lieu de proxy entre les serveurs OPC UA et une application
FactoryTalk
, et regroupe les données d'alarme et fournit les informations d'alarme à
FactoryTalk Alarms and Events
.
Surveillance des alarmes OPC UA
Pour la surveillance des alarmes OPC UA, au moins un serveur OPC UA tiers doit être en mesure de communiquer avec les périphériques tiers pour lesquels vous souhaitez surveiller des conditions d'alarme. Ajoutez ensuite
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector à une application ou à une zone. Après avoir défini l'URL d'un point de terminaison sur un serveur OPC UA et activé la prise en charge des alarmes et des événements,
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector achemine les informations d'alarme vers
FactoryTalk Alarms and Events
.
Lors de l'exécution, utilisez des objets
FactoryTalk Alarms and Events
incorporés dans l'affichage graphique pour interagir avec les alarmes provenant des serveurs OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal