Colonnes dans le résumé des événements de diagnostics automatiques

Les champs de données de la liste d'événements résumé des événements de diagnostics automatiques sont organisés en colonnes et représentent les informations de diagnostic. Ces colonnes peuvent être configurées au moment de la conception à l'aide de la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
.
Le tableau suivant présente les colonnes.
Colonne
Description
Etat
Une icône s'affiche pour indiquer le changement d'état d'un événement.
  • Diag_State_Active&Unsuppressed: Actif et non supprimé
  • Diag_State_Active&Suppressed: Actif et supprimé
  • Diag_State_Inactive&Suppressed: Inactif et supprimé
Évaluation
L'urgence de l'événement de diagnostic.
  • ÉCHEC
  • HORS SPÉCIFICATION
  • MAINTENANCE REQUISE
  • FONCTION DE VÉRIFICATION
Heure de l'événement
L'heure à laquelle la condition de l'événement a évolué vers l'état actuellement affiché. Le temps peut inclure des secondes, des millisecondes ou des microsecondes, selon les propriétés configurées.
Zone
Le chemin
FactoryTalk Directory
vers la zone dans laquelle l'événement s'est produit, au format : /Zone1/SousZone1/... .
Par exemple,
/Line1/MixingTank
.
Nom du périphérique
Le nom de l'appareil qui a émis un événement.
Catalogue
Le catalogue du périphérique qui a émis un événement.
Message
Le texte décrivant l'événement.
Code de diagnostic
L'identifiant unique du message d'événement.
Chemin du périphérique
Le chemin de raccourci vers le périphérique du réseau qui collecte l'événement de diagnostic.
Par exemple,
B_ETHIP-1\IPAddress\Backplane\2
.
Resource
La ressource de l'événement, par exemple, le périphérique ou le contrôleur.
Nom du serveur
Nom du serveur qui a généré l'événement.
Par exemple,
Serveur de conditionnement
.
Type de produit
Le type de périphérique qui a émis un événement.
Par exemple,
Contrôleur logique programmable
.
Vendeur
Le fabricant du périphérique qui a émis un événement.
Nom du produit
Le modèle du périphérique qui a émis un événement.
Révision majeure
La révision majeure du micrologiciel du périphérique qui a émis un événement.
Révision mineure
La révision mineure du micrologiciel du périphérique qui a émis un événement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal