Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements - onglet Colonnes
Utilisez l'onglet
Colonnes
de la boîte de dialogue Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements
pour configurer les colonnes à afficher ainsi que leur aspect dans la Bannière d'alarmes et d'événements.Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet.
Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher la colonne | Détermine les colonnes à inclure dans la liste des alarmes de la Bannière d'alarmes et d'événements. |
Largeur de la colonne | Définissez la largeur, en pixels, de la colonne. Si les informations contenues dans l'affichage dépassent la largeur définie, elles sont tronquées pour s'adapter. |
Aligner la colonne | Définit l'alignement des informations dans la colonne. |
Mettre en forme des colonnes | Définit le type d'informations affichées dans la colonne à l'aide de formats standard.
|
Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas | Permettent de définir l'ordre des colonnes dans la bannière d'alarmes et d'événements. L'ordre vertical dans lequel les noms des colonnes apparaissent dans la liste correspond à l'ordre dans lequel les colonnes correspondantes apparaissent horizontalement dans le bandeau d'alarme et d'événement. |
Afficher les secondes pour tous les horodatages | Définit l'horodatage utilisé pour le rapport temporel des alarmes. Cliquez et sélectionnez le type d'horodatage à afficher dans la Bannière d'alarmes et d'événements dans la liste déroulante : Afficher les secondes pour tous les horodatages , Afficher les millisecondes pour tous les horodatages , et Afficher les microsecondes pour tous les horodatages .Utilisez les millisecondes ou microsecondes pour établir des rapports temporels plus précis ou si vous prévoyez de changer l'état des alarmes très rapidement. |
Fournir une réponse