Propriétés des politiques SMTP
- Dans la fenêtre de l'explorateurde FactoryTalk Administration Console ou de FactoryTalk View Studio, développezSystème > Politiques > Politiques système.
- Cliquez avec le bouton droit surPolitique SMTP, puis sélectionnezPropriétés.
Configurez la politique SMTP de manière à utiliser un serveur SMTP pour l'envoi de notifications par e-mail à partir d'un logiciel compatible FactoryTalk.
Utilisez ces propriétés pour configurer la politique SMTP.
Paramètre | Description |
|---|---|
Adresse du serveur SMTP | Définit le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur SMTP utilisé pour envoyer les e-mails de notification. |
Port | Définit le port de communication du serveur SMTP. La valeur par défaut est 25. |
Connexion | Définit le type d'authentification.
|
Adresse e-mail de l'expéditeur | Définit l'adresse e-mail facultative de l'expéditeur.
|
Le serveur SMTP nécessite une connexion sécurisée (TLS). | Active la communication chiffrée entre le serveur SMTP et le client SMTP. TLS 1.2 et TLS 1.3 sont pris en charge. |
Test SMTP | Teste la configuration actuelle du serveur SMTP. |
Fournir une réponse