Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Avancé

Dans la boîte de dialogue
Propriétés de FactoryTalk Batch Services
, utilisez l'onglet
Avancé
pour configurer les propriétés étendues du serveur
FactoryTalk® Batch
.

Paramètres de l'onglet Avancé

Il n'est pas possible de configurer les propriétés étendues dans l'interface utilisateur. Configurez-les uniquement lorsque l'assistance technique de
Rockwell Automation®
vous y invite.
Chaque propriété existe sous la forme d'une paire de chaînes,
Name
et
Value
.
Propriétés étendues
Paramètre
Description
Nom
Affiche les noms des propriétés étendues du serveur
FactoryTalk Batch
. Chaque nom doit être unique et répondre aux conditions suivantes :
  • Longueur maximale de 64 caractères
  • Commencer par une lettre
  • Contenir uniquement des lettres, des chiffres et des traits de soulignement
Valeur
Affiche les valeurs des propriétés étendues du serveur
FactoryTalk Batch
. Ce champ a une longueur maximale de 1 024 caractères.
Exemples de propriétés étendues
Nom
Valeur
CommandTimeOut
60
IllegalUserBatchID
BAD_BATCH_ID
LicenseServerTimeout
120
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal