Valider la configuration

Validez la configuration de vos variables d’environnement.
  1. Accédez à votre répertoire
    RemoteAccess_Compose
    .
  2. Validez votre configuration en tapant
    docker compose {-f <compose-file>} config
  3. Ouvrez et inspectez les fichiers Docker Compose qui définissent les services Setuphost et Runtime pour votre application Runtime :
    • Runtime avec RDP uniquement :
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml config
    • Runtime avec uniquement VPN :
      docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml config
    • Runtime avec RDP et VPN :
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml config
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal