Contre-mesures contre les cyberattaques
Cette section décrit brièvement les contre-mesures pour vous aider à vous protéger contre certaines cyberattaques courantes.
FactoryTalk® Remote Access™
Détection d’attaque par force brute
Après quelques tentatives de connexion infructueuses, le serveur d’accès bloque toutes les adresses IP publiques entrantes pendant quelques minutes.
Cette mesure rend inefficaces les tentatives d’attaque de JWT (JSON Web Token) par force brute.
Signature de code
Les fichiers binaires de l’application sont signés à l’aide d’une clé privée. Les utilisateurs peuvent ainsi valider l’authenticité et l’intégrité des applications .
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Intercepteur
Le serveur d’accès, les API web et les connexions des frontends au Runtime utilisent un chiffrement de bout en bout (expliqué plus haut) qui rend les attaques de l’intercepteur impossibles.
Fournir une réponse