Importer une Application FactoryTalk Optix
Pour déployer une
Application FactoryTalk Optix
exportée, déplacez le fichier vers le dispositif cible et exécutez le fichier.Conditions préalables
- Pour importer uneApplication FactoryTalk Optix
- Déplacez les fichiers exportés vers le dispositif cible.Par exemple, connectez le lecteur USB comprenant l’application exportée au dispositif cible.
- ExécutezApplication FactoryTalk Optixsur le système cible :
- Sur les dispositifsWindows®cibles, dans le dossier, double-cliquez surFTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe.
- Sur les dispositifs cibles Linux, dans le terminal :
- Saisissezcdpour accéder au répertoireFTOptixApplication.FTOptixApplication
- Saisissezsudo chmod +x FTOptixRuntimepour rendre l'exécution exécutable.
- Saisissezsudo chmod +x opensslpour rendre la bibliothèque openssl exécutable.
- Saisissez./FTOptixRuntimepour lancer l’application.
- DansOptixPanel, accédez à l’interface Web, puis sélectionnezImportersousCharger l’application à partir d’une clé USB.
importer
Fournir une réponse