Variables de dispositif
Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Dispositif
prédéfinie pour afficher l’utilisation de la mémoire et du stockage sur le dispositif IHM. Par exemple, liez la variable Mémoire disponible
pour afficher la quantité de RAM disponible sur le dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
Dispositif
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables associées au dispositif IHM.Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | String | Numéro de catalogue lu par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Fréquence du CPU | UInt32 | Fréquence de fonctionnement du CPU en mégahertz | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Température du CPU | UInt32 | Température du CPU en Celsius | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Utilisation du CPU | UInt32 | Pourcentage de la puissance de calcul du CPU utilisée au cours des deux dernières secondes | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Nombre de réseaux Ethernet | UInt32 | Nombre de réseaux Ethernet pris en charge par le dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Nombre de ports Ethernet | UInt32 | Nombre de ports Ethernet physiques pris en charge par le dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Date du micrologiciel | DateTime | Date du micrologiciel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Version du micrologiciel | String | Version du micrologiciel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Code produit du matériel | UInt32 | Code produit du matériel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Type de produit matériel | UInt32 | Type de produit matériel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Version du matériel | String | Version du matériel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Série du matériel | String | Série du matériel du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Nom d’hôte | String | Nom du dispositif sur le réseau | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Heure de la dernière mise à jour de l’application | DateTime | Date et heure du dernier déploiement de l’application vers le dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Heure du dernier démarrage | DateTime | Date et heure du dernier démarrage du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Version de l’OS | String | Version du système d’exploitation du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Nom du produit | String | Nom de produit du dispositif | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mode de protection activé | Boolean | Désactive les mises à jour de l’application et du micrologiciel vers le dispositif. | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Version du gestionnaire de systèmes | String | Version du gestionnaire de systèmes sur le dispositif | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Durée sous tension totale | UInt32 | Durée sous tension totale du dispositif, en heures | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mémoire disponible | UInt32 | Mémoire RAM inutilisée du dispositif IHM, en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mémoire totale | UInt32 | Mémoire RAM totale du dispositif IHM, en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mémoire utilisée | UInt32 | Mémoire RAM utilisée du dispositif IHM, en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Stockage disponible | UInt32 | Stockage non volatile du dispositif IHM en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Stockage total | UInt32 | Stockage non volatile total du dispositif IHM, en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Stockage utilisé | UInt32 | Stockage non volatile utilisé du dispositif IHM, en kilooctets | Lecture seule | Redémarrage non requis |
dispositif
variable de dispositif
Fournir une réponse