Boîte de dialogue Définition du dispositif
Utilisez la boîte de dialogue
Définition du dispositif
pour modifier les propriétés de définition du dispositif suivantes pour l’E300 :- Télécharger la configuration à partir d’un E300 connecté.
- Configurer les paramètres communs de définition du dispositif.
- Configurer les paramètres du module de détection.
- Configurer les paramètres du Module de contrôle.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse