Propriétés du dispositif - Paramètres de l’affichage Configuration du contrôle (Version 5.xxx et ultérieures)

L’affichage
Configuration du contrôle
inclut les paramètres suivants :
Paramètres
Paramètre
Description
Fonctions d’entrée
Fonction d’entrée 0 (IN0)
Fonction d’entrée 1 (IN1)
Fonction d’entrée 2 (IN2)
Fonction d’entrée 3 (IN3)
Fonction d’entrée 4 (IN4)
Fonction d’entrée 5 (IN5)
Spécifie la fonction E300 qui est activée lorsque l’entrée est activée. Ce paramètre de configuration n’est disponible que pour les entrées prises en charge par le module de contrôle spécifié. Les valeurs possibles sont :
  • Entrée d’usage général
  • Réinitialiser le déclenchement
  • Déclenchement à distance
  • Activer FLA2
  • Démarrage d’urgence
  • Position de test MCC
  • Activer la détection de perte de ligne L1
  • Activer la détection de perte de ligne L2
  • Activer la détection de perte de ligne L3
  • Activer la détection de perte de ligne L1 et L2
  • Activer la détection de perte de ligne L2 et L3
  • Activer la détection de perte de ligne L1 et L3
  • Activer la détection de perte de ligne L1, L2 et L3
Entrée à usage général
L’entrée se comporte comme une entrée standard, sans fonction spéciale activée lorsque l’entrée est ON.
Réinitialisation du déclenchement
La réinitialisation du déclenchement permet à l’utilisateur de réinitialiser un relais électronique de surcharge E300 lorsqu’il est à l’état déclenché. La réinitialisation du déclenchement a la même fonctionnalité que l’appui sur le bouton de réinitialisation bleu du dispositif de communication E300. Une réinitialisation du déclenchement ne peut être effectuée que lorsque toutes les conditions de l’événement de déclenchement ont été éliminées. Pour un événement de déclenchement de surcharge, le % de capacité thermique utilisée doit être inférieur à la valeur spécifiée dans Overload Reset Level.
Déclenchement à distance
Force le relais électronique de surcharge E300 à passer à l’état déclenché.
Activer FLA2
FLA2 est fourni pour programmer la valeur FLA à haute vitesse dans les applications de moteur à deux vitesses.
Position de test MCC
Active un déclenchement lorsqu’un MCC est en position de test et que la tension ou le courant est présent.
Activer la détection de perte de ligne
Le relais de surcharge électronique E300 peut surveiller une perte de ligne basée sur le courant par phase grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de perte de ligne afin de détecter une perte de ligne rapide dans une phase spécifique pour minimiser les dommages et la perte de production. La fonction d’entrée permet de spécifier la ou les phases qui seront surveillées pour la perte de ligne.
Démarrage d’urgence
En cas d’urgence, il peut être nécessaire de démarrer un moteur même si un défaut de protection ou un défaut de communication existe. La condition de déclenchement peut résulter d’une surcharge thermique ou du fait que le nombre de démarrages a dépassé sa configuration. Ces conditions peuvent être ignorées à l’aide de la fonction de démarrage d’urgence du relais de surcharge électronique E300.
Astuce
 : L’activation du démarrage d’urgence inhibe la protection contre les surcharges et contre le blocage au démarrage. Le fonctionnement dans ce mode peut provoquer une surchauffe de l’équipement et un incendie.
Activer le démarrage d’urgence
Cocher cet élément active la fonction de démarrage d’urgence.
Méthode d’activation du démarrage d’urgence
Spécifie la méthode utilisée pour activer la fonction de démarrage d’urgence. Les valeurs possibles sont :
  • Entrée 0 à Entrée 5 - celles-ci sont répertoriées si les entrées sont prises en charge par le Module de contrôle et ne sont pas déjà affectées à une autre fonction.
  • Balise de sortie (O.EmergencyStartEn)
Temporisation du démarreur
Délai de transition
Lorsque la stratégie de Contrôle est définie sur étoile-delta, ce paramètre spécifie les millisecondes pendant lesquelles le démarreur fonctionnera en mode étoile avant que le démarreur ne passe en mode delta.
Plage :
  • Min. : 0
  • Max. : 65 535 ms
  • Par défaut : 10 000 ms
Balise de Configuration (V5 et ultérieures) : DeviceName:C.StarterTransitionDelay (unité : 1 ms)
Délai d’interverrouillage
Lorsque la stratégie de Contrôle utilise plusieurs contacteurs (marche avant et marche arrière par exemple), cela spécifie les millisecondes qui doivent s’écouler lors de la transition entre les contacteurs. Dans cet exemple, un Délai d’interverrouillage de 500 ms amène le démarreur inverseur à mettre hors tension le contacteur de marche avant, à attendre 500 ms, puis à mettre sous tension le contacteur de marche arrière lors de la transition entre la marche avant et la marche arrière.
Plage :
  • Min. : 0
  • Max. : 65 535 ms
  • Par défaut : 10 000 ms
Balise de configuration : DeviceName:C.StarterInterlockDelay (unité : 1 ms)
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal