Vue Configuration de contrôle (Version 5.xxx et ultérieure)
Cette vue prend en charge le micrologiciel V5.xxx et versions ultérieures. Utilisez cette vue pour :
- Configurer les fonctions d’entrée.
- Configurer le démarrage d’urgence.
- Configurer la temporisation du démarreur.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse