Paramètres de l’affichage Configuration de contrôle (Version 4.xxx et antérieures)
L’affichage
Configuration de contrôle
inclut ces paramètres :Paramètre | Description |
|---|---|
Fonctions d’entrée | |
Fonction d’entrée 0 (IN0) Fonction d’entrée 1 (IN1) Fonction d’entrée 2 (IN2) Fonction d’entrée 3 (IN3) Fonction d’entrée 4 (IN4) Fonction d’entrée 5 (IN5) | Spécifie la fonction E300 activée lorsque l’entrée est activée. Ce paramètre de configuration n’est disponible que pour les entrées prises en charge par le module de contrôle spécifié. Les valeurs possibles sont :
|
Entrée à usage général | L’entrée se comporte comme une entrée standard, sans fonction spéciale activée lorsque l’entrée est activée. |
Réinitialisation du déclenchement | La réinitialisation du déclenchement permet à l’utilisateur de réinitialiser un relais électronique de surcharge E300 lorsqu’il est dans un état déclenché. La réinitialisation du déclenchement a la même fonctionnalité que l’appui sur le bouton bleu de réinitialisation du dispositif de communication E300. Une réinitialisation du déclenchement ne peut être effectuée que lorsque toutes les conditions de l’événement de déclenchement ont été effacées. Pour un événement de déclenchement de surcharge, le % de capacité thermique utilisée doit être inférieur à la valeur spécifiée dans le niveau de réinitialisation de surcharge. |
Déclenchement à distance | Force le relais électronique de surcharge E300 à passer à l’état déclenché. |
Activer FLA2 | FLA2 est fourni pour programmer la valeur FLA à haute vitesse dans les applications de moteurs à deux vitesses. |
Position de test du MCC | Active un déclenchement lorsqu’un MCC est en position de test et que la tension ou le courant est présent. |
Activer la détection de perte de ligne | Le relais de surcharge électronique E300 peut surveiller une perte de ligne par phase basée sur le courant grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de perte de ligne afin de détecter une perte de ligne rapide dans une phase spécifique pour minimiser les dommages et les pertes de production. La fonction d’entrée permet de spécifier la ou les phases qui seront surveillées pour la perte de ligne. |
Paramètres du relais du module de contrôle Ces paramètres sont disponibles uniquement pour les relais du module de contrôle spécifiés comme « Relais à usage général » ou « Relais de contrôle et de déclenchement ». | |
Mode de défaut de protection | Spécifiez l’état des sorties lorsqu’un défaut de protection se produit. Les valeurs possibles sont :
Balises de configuration : DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue Pt0xOutputProtectionFaultMode : 0 = Aller à la valeur de défaut de protection, 1 = Ignorer le défaut de protection Pt0xOutputProtectionFaultValue : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
Mode Programme | Spécifier l’état des sorties lorsque l’automate passe en mode Programme. Ce paramètre s’applique également à l’état net idle d’EtherNet/IP. Les valeurs possibles sont :
Balises de configuration : DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue Pt0xOutputProgMode : 0 = Passer à la valeur du mode Programme, 1 = Maintenir le dernier état Pt0xOutputProgValue : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
Mode Défaut | Spécifier l’état des sorties lorsqu’un défaut de communication réseau se produit. Les valeurs possibles sont :
Balises de configuration : DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue Pt0xOutputFaultMode: 0 = Atteindre la valeur de défaut réseau, 1 = Maintenir le dernier état Pt0xOutputFaultValue: 0 = Désactivé, 1 = Activé |
État final | Ce paramètre est disponible pour la Révision majeure 5 et supérieure. Détermine si le module passe à un état Activé ou Désactivé après la fin de la durée du mode Défaut. L’état final par défaut est Désactivé. Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
Démarrage d’urgence En cas d’urgence, il peut être nécessaire de démarrer un moteur même s’il existe un défaut de protection ou un défaut de communication. La condition de déclenchement peut résulter d’une surcharge thermique ou du fait que le nombre de démarrages a dépassé sa configuration. Ces conditions peuvent être annulées à l’aide de la fonction de démarrage d’urgence du relais électronique de surcharge E300. Astuce : L’activation du démarrage d’urgence inhibe la protection contre les surcharges et les démarrages bloqués. Le fonctionnement dans ce mode peut provoquer une surchauffe de l’équipement et un incendie. | |
Activer le démarrage d’urgence | Cocher cet élément active la fonction de démarrage d’urgence. |
Méthode d’activation du démarrage d’urgence | Spécifie la méthode utilisée pour activer la fonction de démarrage d’urgence. Les valeurs possibles sont :
|
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse