Vue de configuration du contrôle (Version 4.xxx et antérieure)

Cette vue prend en charge le micrologiciel V4.xxx et les versions antérieures. Utilisez cette vue pour :
  • Configurer les fonctions d’entrée.
  • Configurer les paramètres du relais du module de contrôle.
  • Configurer le démarrage d’urgence.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal