Afficher un code de défaut pour le boîtier d’accès multifonctionnel
Utilisez l’affichage
Recherche de code de défaut
pour afficher un code de défaut pour le boîtier d’accès multifonctionnel.Pour afficher un code de défaut système pour le boîtier d’accès multifonctionnel
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezConnexion.
- Dans l’affichageConnexion, sousDéfaut de connexion, lisez et enregistrez le code de défaut.
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezRecherche de code de défaut.
- Dansl’affichage Recherche de code de défaut, dans la zoneCode de défaut, saisissez le code de défaut.
- SélectionnezRechercher.
- Afficher des informations sur le code de défaut.
- Si le défaut est actuellement valide (bit d’entrée DiagnosticActive = 1), des informations s’affichent pourDescriptionetSolution.
- Si le défaut n’est plus valide (bit d’entrée DiagnosticActive = 0), aucune information ne s’affiche.
Pour afficher un code de défaut de dispositif pour le boîtier d’accès multifonctionnel
- DansBalises de l’automate, sousCode de défaut, lisez et enregistrez le code de défaut.
- Répétez les étapes 3 à 6 dansPour afficher un code de défaut système pour le boîtier d’accès multifonctionnelafin de rechercher et d’afficher un code de défaut de dispositif.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse