Paramètres de l’affichage Alarmes
Les paramètres de l’onglet
Alarmes
définissent les limites des alarmes du dispositif.Paramètre | Description |
|---|---|
Position - Limite haute | Définit la limite haute du nombre d’alarmes. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 1 073 741 823. La valeur par défaut est 1 073 741 823. |
Position - Limite basse | Définit la limite basse du nombre d’alarmes. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 1 073 741 823. La valeur par défaut est 0. |
Vitesse - Limite haute | Définit la limite haute de la vitesse. Les valeurs valides sont comprises entre la valeur de vitesse minimale du codeur (reportée en unités définies par l’attribut VelocityUnits ) et la valeur de vitesse maximale du codeur (reportée en unités définies par l’attribut VelocityUnits ). |
Vitesse - Limite basse | Définit la limite basse de la vitesse. Les valeurs valides sont comprises entre la valeur de vitesse minimale du codeur (reportée en unités définies par l’attribut VelocityUnits ) et la valeur de vitesse maximale du codeur (reportée en unités définies par l’attribut VelocityUnits ). |
Vitesse - Hystérésis | Définit la valeur d’hystérésis pour les limites de vitesse, afin que les alarmes soient moins sensibles aux variations de vitesse à proximité du point de consigne. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et MAX(ABS(Limite basse de vitesse), ABS(Limite haute de vitesse)). |
Accélération - Limite haute | Définit la limite haute pour l’accélération. Les valeurs valides sont comprises entre -2 147 483 520 et 2 147 483 520 et la valeur doit être supérieure ou égale à la Limite basse d’accélération . |
Accélération - Limite basse | Définit la limite basse pour l’accélération. Les valeurs valides sont comprises entre -2 147 483 520 et 2 147 483 520 et la valeur doit être inférieure ou égale à la Limite haute d’accélération . La valeur par défaut est 0. |
Accélération - Hystérésis | Définit la valeur d’hystérésis pour les limites d’accélération, afin que les alarmes soient moins sensibles aux variations de l’accélération à proximité du point de consigne. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et MAX(ABS(Limite basse d’accélération), ABS(Limite haute d’accélération)). |
Température - Unités | Sélectionne l’unité dans laquelle la température est reportée et l’unité à laquelle se rapportent les points de consigne. Les valeurs valides sont :
|
Température - Limite haute | Définit la limite haute pour la température. Les valeurs valides dépendent de ce qui est sélectionné dans Température - Unités et la valeur doit être supérieure ou égale à la Limite basse de température . Pour 1200h, les valeurs sont comprises entre -40 et +100 °C. Pour 1201h, les valeurs valides sont comprises entre -40 et +212 °F. La valeur par défaut est 100. |
Température - Limite basse | Définit la limite basse pour la température. Les valeurs valides dépendent de ce qui est sélectionné dans Température - Unités et la valeur doit être inférieure ou égale à la Limite haute de température . Pour 1200h, les valeurs sont comprises entre -40 et +100 °C. Pour 1201h, les valeurs valides sont comprises entre -40 et +212 °F. La valeur par défaut est 100. |
Fournir une réponse