Compteur0x - Paramètres de l’affichage Entrée

L’affichage
Entrée
inclut les paramètres suivants selon le mode de compteur sélectionné dans
Définition du dispositif
. Utilisez le tableau correspondant à votre mode de compteur pour déterminer les valeurs à utiliser dans l’affichage
Entrée
.
Mode Quadrature X1, X2 et X4
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Entrée A, B
Inverser l’entrée
Détermine si les entrées A et B s’inversent.
C.Counter0x.InvertInputAB
0 = Ne pas inverser l’ entrée AB.
1 = Inverser l’entrée AB.
Entrée A, B
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée A et B indiquent un état Activé.
C.Counter0x.InputOffOnFilterAB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée A, B
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée A et B indiquent un état Désactivé.
C.Counter0x.InputOnOffFilterAB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée Z
Inverser l’entrée
Détermine si l’entrée Z doit être inversée.
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = Ne pas inverser l’entrée Z.
1 = Inverser l’entrée Z.
Entrée Z
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée Z indiquent un état Activé.
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée Z
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée Z indiquent un état Désactivé.
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Modes Comptage/Direction (interne et externe) et mode Impulsions vers le haut/vers le bas
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Entrée A
Inverser l’entrée
Détermine si l’entrée A doit être inversée.
C.Counter0x.InvertInputA
0 = Ne pas inverser l’entrée A.
1 = Inverser l’entrée A.
Entrée A
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée A indiquent un état Activé.
C.Counter0x.InputOffOnFilterA
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée A
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée A indiquent un état Désactivé.
C.Counter0x.InputOnOffFilterA
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée B
Inverser l’entrée
Détermine si l’entrée B doit être inversée.
C.Counter0x.InvertInputB
0 = Ne pas inverser l’entrée B.
1 = Inverser l’entrée B.
Entrée B
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée B indiquent un état Activé.
C.Counter0x.InputOffOnFilterB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée B
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée B indiquent un état Désactivé.
C.Counter0x.InputOnOffFilterB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée Z
Inverser l’entrée
Détermine si l’entrée Z doit être inversée.
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = L’entrée est active en mode Activé.
1 = L’entrée est active en mode Désactivé.
Entrée Z
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée Z indiquent un état Activé.
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Entrée Z
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Détermine pendant combien de temps le signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée Z indiquent un état Désactivé.
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal