Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage
Présentation
dans
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Nom
Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131.
Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Description
Saisissez la description du dispositif.
Astuce : La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Emplacement
Spécifie le numéro d’emplacement du dispositif.
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Spécifie la révision du micrologiciel du dispositif, notamment les niveaux de révision mineure et majeure.
Détrompage électronique
Réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Les options disponibles sont :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Connexion
Détermine ces valeurs pour le type de dispositif que vous configurez :
  • Paramètres de configuration disponibles
  • Type de données transférées entre le dispositif et l’automate
  • Membres générés lorsque la configuration est terminée
Les options disponibles sont :
  • Données
  • Données avec événements
  • Écoute seule
  • Écoute seule avec événements
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal