Paramètres de l’affichage Canal X

Utilisez l’affichage
Canal
X
pour configurer les caractéristiques du protocole série pour le canal.
L’affichage
Canal
X
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Débit en bauds
Spécifie le débit de communication du port série. Les options disponibles sont :
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19 200
    (par défaut)
  • 38400
  • 57600
  • 115200
Bits de données
Spécifie le nombre de bits de données par caractère. Les options disponibles sont :
  • 7
  • 8
    (par défaut)
Parité
Spécifie la parité des données transmises pour vérifier l’intégrité des données. Les options disponibles sont :
  • Impair
  • Pair
  • Aucun
    (par défaut)
Bits d’arrêt
Spécifie le nombre de bits d’arrêt pour chaque valeur de données envoyée. Les options disponibles sont :
  • 1
  • 2
Support série
Détermine si le support connecté au port série du canal est
RS-232C
,
RS-422
ou
RS-485
. La valeur par défaut est
RS-232C
.
Duplex
Spécifie le handshake utilisé par le canal. Les options disponibles sont :
  • Pas de handshake
  • Duplex intégral
  • Semi-duplex
Astuce :
Les options
Duplex intégral
et
Semi-duplex
sont
disponibles uniquement lorsque
Support série
est défini sur
RS-232C
.
Porteuse continue
Détermine s’il faut transmettre une fréquence porteuse même lorsqu’aucune donnée n’est envoyée.
Cochez la case pour utiliser la porteuse continue avec une communication semi-duplex.
Astuce :
La case est disponible uniquement lorsque
Duplex
est défini sur
Semi-duplex
.
Délai d’envoi RTS
Spécifie le délai (par intervalles de 20 msec) entre le moment où le signal RTS est activé (haut) et le moment où les données sont envoyées.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0.
Délai avant désactivation RTS
Spécifie le délai (par intervalles de 20 ms) entre le moment où le dernier caractère est envoyé et le moment le signal RTS est désactivé (bas).
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0.
Délai d’attente DCD
Indique le nombre de secondes pendant lesquelles la détection de porteuse de données (Data Carrier Detect, DCD) attend pour devenir inactive avant d’ignorer le paquet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal