Paramètres de l’affichage Canal X - Maître Modbus
Utilisez l’affichage
Canal
pour définir les caractéristiques du maître Modbus.X
- Maître ModbusL’affichage
Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Maître ModbusParamètre | Description |
|---|---|
Format Modbus | Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU ou ASCII Modbus .La valeur par défaut est Modbus RTU. |
Temporisateur de réponse | Définit le délai minimal pendant lequel un client Modbus attend une réponse du serveur avant qu’une nouvelle transmission puisse commencer. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3600000 ms. La valeur par défaut est 200 ms. |
Pause de diffusion | Spécifie le délai après la diffusion des données. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3600000 ms. La valeur par défaut est 200 ms. |
Délai d’expiration intertrame | Spécifie le délai maximal pour que l’unité terminale distante (Remote Terminal Unit, RTU) reçoive des données. Astuce : Ce paramètre n’est disponible que lorsque Format Modbus est défini sur Modbus RTU . |
Nombre de nouvelles tentatives | Spécifie le nombre maximal de nouvelles tentatives pour la demande. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 127. La valeur par défaut est 0. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Maître Modbus. |
Fournir une réponse