Paramètres de l’affichage Synchronisation temporelle - 5094-IB32(XT)
L’affichage
Synchronisation temporelle
fournit des informations liées aux horloges CIP Sync sur le réseau ou dans le châssis local.Les informations sur les horloges ne sont pas affichées si le dispositif est hors ligne ou si la synchronisation temporelle CIP Sync est désactivée.
Paramètre | Description |
|---|---|
Synchronisation temporelle CIP Sync | Indique si la synchronisation temporelle est activée ou désactivée sur le dispositif. |
Heure système (UTC) | Affiche l’heure système actuelle en temps universel coordonné (Universal Coordinated Time, UTC). L’heure n’inclut pas les décalages horaires liés aux fuseaux horaires ou à l’heure d’été. |
Horloge maître | Affiche les informations de propriété de l’horloge maître. |
Identité | Affiche l’identificateur unique de l’horloge. Le format dépend du protocole réseau. Le réseau Ethernet code l’adresse MAC dans l’identificateur alors que les réseaux ControlNet et DeviceNet codent l’ID du fournisseur et le numéro de série dans l’identificateur. |
Classe | Affiche la mesure de traçabilité de l’horloge vis-à-vis de sources de référence principales. Cette valeur est prédéfinie par le fabricant du matériel. Les valeurs sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) correspond à la meilleure horloge. Les horloges dont la valeur Classe est inférieure à 128 peuvent uniquement être des horloges maîtres. |
Précision | Affiche la précision absolue attendue de l’horloge par rapport à l’epoch du 1er janvier 1970. La précision est mesurée sur une échelle débutant à 25 nsec et allant jusqu’à plus de 10 secondes (ou inconnu). Plus la valeur est faible, plus l’horloge est précise. |
Écart | Affiche la mesure des propriétés de stabilité inhérentes de l’horloge. La valeur est représentée en unités logarithmiques graduées en fonction du décalage. Plus la valeur d’écart est faible, plus la variance de l’horloge est bonne. |
Source | Affiche la source de temps de l’horloge. Les valeurs disponibles sont Horloge atomique, GPS, Radio, PTP, NTP, Définition manuelle, Autre et Oscillateur. |
Priorité 1 / Priorité 2 | Affiche la priorité relative de l’horloge par rapport aux autres horloges du système. Les valeurs de priorité sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) représente la priorité la plus élevée. La valeur par défaut des deux paramètres est 128. |
Description | Ouvre la Description de l’horloge maître pour afficher des informations sur l’horloge. L’horloge maître est contrôlée par son fournisseur. |
Horloge locale | Affiche les informations de propriété de l’horloge locale. Les définitions des paramètres Identité, Classe, Précision, Écart et Source sont identiques pour l’horloge locale et l’horloge maître. Reportez-vous aux descriptions ci-dessus. |
État de synchronisation | Spécifie si l’horloge locale est synchronisée ou non avec l’horloge maître de référence. Une horloge est synchronisée lorsque l’état d’un de ses ports est défini sur Esclave et qu’il reçoit des mises à jour du maître temps. |
Décalage vis-à-vis du maître | Affiche l’écart entre l’horloge locale et l’horloge maître en nanosecondes, mis à jour à chaque intervalle de synchronisation. |
Fond de panier | Affiche l’état actuel du fond de panier. Les valeurs disponibles sont : Initialisation, Défaillant, Désactivé, Écoute, Pré-maître, Maître, Passif, Décalibrage, Esclave ou Aucun. |
Ethernet | Affiche l’état du port Ethernet. Les valeurs disponibles sont : Initialisation, Défaillant, Désactivé, Écoute, Pré-maître, Maître, Passif, Décalibrage, Esclave ou Aucun. |
Fournir une réponse