Paramètres Diagnostics Pointxx
Diagnostics pointxx
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Défaut de court-circuit | Indique si le point présente un défaut de court-circuit ou de surintensité en sortie. |
|
Défaut d’absence de charge | Indique si le canal présente un défaut d’absence de charge. Les défauts d’absence de charge se produisent lorsqu’un fil de signal est déconnecté du canal du bornier du dispositif de sortie ou lorsque le bornier amovible (Removable Terminal Block, RTB) a été retiré du dispositif. |
|
Horodatage du dernier défaut | Indique l’horodatage du dernier défaut au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Indique une heure valide ou demeure vide si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le point. |
|
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Indique une heure valide ou demeure vide si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Indique une heure valide ou demeure vide si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse