Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal 1 (DH485)

Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 1
affiche des statistiques en temps réel pour le DH485 du Canal 1. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.
Paramètre
Description
Nombre de paquets de messages transmis
Nombre de paquets de messages envoyés.
Nombre de paquets de messages reçus
Nombre de paquets de messages reçus.
Nombre de nouvelles tentatives
Nombre de fois que le maître tente de transmettre une commande, mais échoue en raison d’une erreur de parité, d’une erreur CRC ou une expiration du délai de réponse.
Nombre de limites de nouvelles tentatives dépassé
Nombre de fois où le nombre de nouvelles tentatives a été dépassé.
Nombre de transmissions sans mémoire NAK
Nombre de messages NAK sans mémoire transmis.
Nombre de réceptions sans mémoire NAK
Nombre de messages NAK sans mémoire reçus.
Nombre de réceptions de mauvais messages
Nombre de mauvais messages reçus.
Réinitialiser les diagnostics
Réinitialise les diagnostics du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal