Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal 1 (Esclave DF1)
Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 1
affiche des statistiques en temps réel pour l’esclave DF1 du Canal 1. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.Paramètre | Description |
|---|---|
CTS | Ligne de ports série Clear to send. |
RTS | Ligne de ports série Request to send. |
DSR | Ligne de ports série Jeu de données prêt. |
DCD | Ligne de ports série Détection de porteuse de données. |
DTR | Ligne de ports série Terminal de données prêt. |
Nombre de paquets de messages transmis | Nombre de paquets de messages envoyés par l’esclave. |
Nombre de paquets de messages reçus | Nombre de paquets de messages reçus par l’esclave. |
Nombre de paquets de messages non remis | Nombre de paquets de messages non livrés. |
Nombre de nouvelles tentatives | Nombre de nouvelles tentatives. |
Nombre de réceptions de paquets NAK | Nombre de paquets NAK reçus. |
Nombre de réceptions de paquets d’appels | Nombre de paquets d’interrogation reçus. |
Nombre de réceptions de mauvais messages | Nombre de mauvais messages reçus. |
Nombre de dépassements du tampon de réception | Nombre de dépassements de mémoire tampon reçus. |
Nombre de réceptions de messages dupliqués | Nombre de messages en double reçus. |
Nombre de délais d’expiration d’appel | Nombre d’expirations du délai d’interrogation. |
Nombre de DCD récupérés | Nombre de DCD récupérés. |
Nombre de modems perdus | Nombre de modems perdus. |
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise les diagnostics du canal. |
Fournir une réponse