Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal 1 (Point à point DF1)

Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 1
affiche des statistiques en temps réel pour le Point à point DF1 du Canal 1. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.
Paramètre
Description
CTS
Ligne de ports série Clear to send.
RTS
Ligne de ports série Request to send.
DSR
Ligne de ports série Jeu de données prêt.
DCD
Ligne de ports série Détection de porteuse de données.
DTR
Ligne de ports série Terminal de données prêt.
Nombre de paquets de messages transmis
Nombre de paquets de messages envoyés.
Nombre de paquets de messages reçus
Nombre de paquets de messages reçus.
Nombre de paquets de messages non remis
Nombre de paquets de messages non livrés.
Nombre de transmissions de paquets ENQuiry
Nombre de paquets ENQuiry transmis.
Nombre de réceptions de paquets NAK
Nombre de paquets NAK reçus.
Nombre de réceptions de paquets ENQuiry
Nombre de paquets ENQuiry reçus
Nombre de réceptions de mauvais messages
Nombre de mauvais messages reçus.
Nombre de dépassements du tampon de réception
Nombre de dépassements de mémoire tampon reçus.
Nombre de réceptions de messages dupliqués
Nombre de messages en double reçus.
Nombre de réceptions de mauvais caractères
Nombre de mauvais caractères reçus.
Nombre de DCD récupérés
Nombre de DCD récupérés.
Nombre de modems perdus
Nombre de modems perdus.
Réinitialiser les diagnostics
Réinitialise les diagnostics du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal