Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal 1 (Maître DF1)
Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 1
affiche des statistiques en temps réel pour le Maître DF1 du Canal 1. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.Paramètre | Description |
|---|---|
CTS | Ligne de ports série Clear to send. |
RTS | Ligne de ports série Request to send. |
DSR | Ligne de ports série Jeu de données prêt. |
DCD | Ligne de ports série Détection de porteuse de données. |
DTR | Ligne de ports série Terminal de données prêt. |
Nombre de paquets de messages transmis | Nombre de paquets de messages envoyés par le maître. |
Nombre de paquets de messages reçus | Nombre de paquets de messages reçus par le maître. |
Nombre de paquets de messages non remis | Nombre de messages non livrés. |
Nombre de nouvelles tentatives | Nombre de fois que le maître tente de transmettre une commande, mais échoue en raison d’une erreur de parité, d’une erreur CRC ou une expiration du délai de réponse. |
Nombre de paquets d’appels transmis | Nombre de paquets d’interrogation envoyés par le maître. |
Nombre de mauvais messages reçus | Nombre de mauvais messages reçus par le maître. |
Nombre de dépassements du tampon de réception | Nombre de dépassements de mémoire tampon reçus. |
Nombre de réceptions de messages dupliqués | Nombre de messages en double reçus par le maître. |
Nombre de DCD récupérés | Nombre de DCD récupérés. |
Nombre de modems perdus | Nombre de modems perdus. |
Durée de scrutation de la dernière liste d’appels normaux | Durée de la dernière scrutation de la liste d’interrogation normale. |
Durée de scrutation max de la liste d’appels normaux | Durée de la scrutation maximale de la liste d’interrogation normale. |
Durée de scrutation de la dernière liste d’appels prioritaires | Durée de la dernière scrutation de la liste d’interrogation prioritaire. |
Durée de scrutation max de la liste d’appels prioritaires | Durée de la scrutation maximale de la liste d’interrogation prioritaire. |
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise les diagnostics du canal. |
Fournir une réponse