Paramètres de l’affichage Présentation
Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, L’affichage Présentation
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue et le type du dispositif. |
Nom | Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. |
Description | Saisissez la description du dispositif. Astuce : La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Emplacement | Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. |
Série | Spécifie la série du dispositif. |
Révision | Spécifie la révision majeure et la révision mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Indique la connexion entre l’automate et le dispositif sous forme de données. |
Canal 0/1 | Spécifie le protocole utilisé par le canal pour transmettre les données vers un dispositif série et les recevoir de celui-ci. Ce champ n’est pas disponible quand vous êtes en ligne. Les options disponibles pour le Canal 0 lorsque le dispositif est ajouté sous Châssis distant/local et pour le Canal 1 lorsque le dispositif est ajouté sous Châssis distant sont :
Les options disponibles pour le Canal 1 lorsque le dispositif est ajouté sous Châssis local :
|
Fournir une réponse