Affichage Canal X - Réception ASCII générique
Utilisez l’affichage
Canal
pour définir les données reçues du dispositif série.X
- Réception ASCII génériqueUtilisez l’affichage
Canal
pour :X
- Réception ASCII générique- Sélectionner le mode de permutation pour les données reçues du port série.
- Sélectionner le mode handshake utilisé pour transmettre les données reçues du port série à l’automate.
- Saisir la valeur du délai d’expiration de réception du message.
- Spécifier le caractère de remplissage utilisé pour remplir la mémoire tampon de réception lorsqu’elle n’est pas pleine.
- Sélectionner le mode de démarrage et de terminaison.
- Spécifier les séparateurs de démarrage et de terminaison.
- Activer ou désactiver le contrôle de flux XON/XOFF.
- Déterminer si leMode Échoest activé ou désactivé.
- Saisir la longueur maximale de mémoire tampon.
- Sélectionnez le mode Suppression.
- Ouvrez la boîte de dialogue Diagnostic pour diagnostiquer un problème de communication avec la communication ASCII générique de réception/transmission.
L’affichage
Canal
est disponible lorsque X
- Réception ASCII génériqueCanal
est défini sur X
ASCII générique
dans Définition du dispositif
.Fournir une réponse