Paramètres de l’affichage Canal 1 - Point à point DF1

Utilisez l’affichage
Canal 1 - Paramètres Point à point DF1
pour configurer le protocole Canal 1 - Point à point DF1.
Paramètre
Description
Adresse de station
Saisissez le numéro de station du canal. La plage valide est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 0.
Limite de réception NAK
Saisissez la limite de réception NAK. La plage valide est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Limite de transmission ENQ
Saisissez la limite de transmission ENQ. La plage valide est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Délai d’expiration ACK
Saisissez le temps maximal pendant lequel le dispositif attend l’ACK pour chaque message. Une valeur de 0 indique une attente indéfinie. La plage valide est comprise entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 50.
Réponses intégrées
Les options disponibles sont :
  • Détection automatique
    . Utilise les réponses intégrées uniquement si une réponse intégrée est reçue de l’automate.
  • Activé
    . Lorsque l’option est sélectionnée, envoie les réponses intégrées dans les paquets.
Séparateur de terminaison de réception : 1
Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. La valeur valide est de 8 bits - $00 à $FF.
Séparateur de terminaison de réception : 2
Spécifie la deuxième séparateur de terminaison du canal. La valeur valide est de 8 bits - $00 à $FF.
Astuce : Pour utiliser uniquement le premier séparateur de terminaison pour signaler la fin des données, définissez
Séparateur de terminaison 2
sur
$FF
.
Détection d’erreur
Sélectionnez la méthode de détection d’erreur :
  • BCC
  • CRC
Activer la détection des doublons
Lorsque l’option est sélectionnée, Confirme et rejette les messages en double.
Diagnostics
En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Canal 1 - Point à point DF1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal