Affichage Canal 1 - Point à point DF1

Utilisez l’affichage
Canal 1 - Point à point DF1
pour définir le protocole Point à point, configurer les paramètres suivants et consulter les diagnostics :
  • Adresse de station
  • Limite de réception NAK
  • Limite de transmission ENQ
  • Délai d’expiration ACK
  • Réponses intégrées
  • Séparateurs de terminaison de réception 1 et 2
  • Détection d’erreur
  • Activer la détection des doublons, si nécessaire
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal