Paramètres de l’affichage Points de sortie de test (5034-IB8S)
L’affichage
Points de sortie de test
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Mode Point | Définit le mode du point de sortie de test.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse