Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, programmée (5034-UB8F)
L'affichage
Pointxx - Sortie numérique
et Pointxx - Sortie numérique, programmée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
État de sortie en mode Programme État Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
|
État de sortie en mode défaut de communication État de défaut de communication | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
|
État de sortie en mode défaut de communication Durée de l’état de défaut de communication | Détermine la durée de conservation du mode Défaut de communication avant le passage à l’état de défaut final. |
État de sortie en mode défaut de communication État de défaut de communication final | Détermine si le module passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le module conserve son état de mode Défaut de communication actuel. |
État de sortie en cas d’échec de la communications en mode programme | Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse